Promo & liquidation / fin de série |
Chartres Infini LED blanc, HF, 2000 LmHublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mmChartres Infini LED blanc, HF, 2000 Lm
Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Les couloirs, les cages d'escaliers et les halls sont des endroits propices à ce genre de balisage. L'esthétisme de ce hublot de passage lui permet de se fondre dans ces différents endroits. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion. Hublot standard Durée de vie : 50'000 h Accessoires |
|||||||||||||||