Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Origine E27 weiss, 53 W

Runde Aufbauleuchte, ohne Leuchtmittel, HF, vandalensicher, Ø 309 mm

Chartres Origine E27 weiss, 53 W
Chartres Origine E27 weiss, 53 W 714570
924320249
3292297145701
3292297145701


523.30 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Chartres Origine E27 Leuchte

Die Leuchte ist auch für den Innenbereich geeignet.
Sie wird mit dem eingebauten Potentiometer eingestellt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Chartres Origine Aufbauleuchte vandalensicher
Fassung: E27 (wird ohne Leuchtmittel geliefert)
Funktion: HF
AP Montage: Wand- und Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 309 mm
Höhe: 95 mm
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Blende und Leuchtenkörper: polykarbonat
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Verbrauch: Max. 53 W



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen