Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Origine E27 blanc, 53 W

Hublot rond à équiper, HF, antivandale, Ø 309 mm

Chartres Origine E27 blanc, 53 W
Chartres Origine E27 blanc, 53 W 714570
924320249
3292297145701
3292297145701


523.30 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Hublot Chartres Origine E27

Le hublot est adapté à une utilisation en intérieur.
Paramétrable par potentiomètre intégré.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot Chartres Origine antivandale
Douille : E27 (hublot non équipé d'une source lumineuse)
Fonction : HF
Montage AP : pose en applique murale et plafonnier
Diamètre : Ø 309 mm
Hauteur: 95 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Diffuseur et corps : polycarbonate
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Consommation : max. 53 W