Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W / IK10Aufbau-Leuchte Chartres weiss, Ø309mm / E27 max. 53W Halogen
|
|
|
|
714270 924120249 3292297142700 ![]() 145.90 CHF 167
Lieferbar
|
Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø309mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 55 - IK 10
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -