E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires de distribution
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Éclairage
Éclairage résidentiel
Hublots antivandales
ON/OFF
E27
Chartres, blanc / E27 / halogene 53W / IK10
714270
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Liste de matériel
Aperçu liste
Chartres, blanc / E27 / halogene 53W / IK10
Luminaire apparent Chartres blanc, Ø309mm / E27 max. 53W Halogen
à équiper, ON/OFF
Chartres, blanc / E27 / halogene 53W / IK10
Référence:
714270
E-No.:
924120249
EAN:
3292297142700
Barcode:
Tarif:
145.90 CHF
Groupement:
167
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Luminaire-extérieur Chartres
Matériau du corps: Polycarbonate
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø309mm
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 55 - IK 10
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -
Certificats
Fiche techniques
Accessoires
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter