Chartres, weiss / E27, HF / Halogen 53W / IK09Aufbau-Leuchte Chartres Alu weiss, Ø309mm / E27 max. 53W Halogen
|
||||||||||||||||
|
|
|
614004 924124419 3292296140042 ![]() 531.50 CHF 167
Nicht mehr lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Aluminium
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: HF-Bewegungsmelder
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø309mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 55 - IK 09
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -
Einstellungen: Am HF-Modul direkt mittels Drehpotentiometer