Luminaire-extérieur Chartres
Matériau du corps: Polycarbonate
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: Détecteur HF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø309mm
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 55 - IK 09
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -
Réglage: Sur RF module directement au moyen du potentiomètre
| type de luminaire: | lampe en matière synthétique |
| source lumineuse: | lampe universelle |
| douille: | E27 |
| approprié pour nombre de luminaire: | 1 |
| puissance de lampe: | 60 W |
| puissance de lampe en multiwatt: | autre |
| appareil de service: | non nécessaire |
| appareil de service incl.: | non |
| appareil d'allumage: | non nécessaire |
| appareil d'allumage incl.: | non |
| couplage: | autre |
| réglable: | non |
| approprié pour éclairage de secours: | non |
| tension nominale: | 0...0 V |
| température de couleur réglable: | non |
| couleur contrôlable (RGB): | non |
| parts directes/indirectes réglable séparément: | non |
| parts directes/indirectes réglables séparément: | non |
| approprié pour câblage de transit: | oui |
| matière du boîtier: | aluminium |
| couleur de boîtier: | blanc |
| approprié pour configuration de bande lumineuse: | non |
| approprié pour suspension à pendule: | non |
| approprié pour montage dans paroi: | oui |
| matière du recouvrement: | verre opalin |
| couleur de la couverture: | sans |
| convient au poste de travail sur écran: | oui |
| exécution de la grille: | autre |
| trame perforée: | non |
| matière de la trame: | autre |
| réflecteur: | blanc |
| réflecteur perforé: | non |
| diffusion de lumière: | symétrique |
| sortie de lumière: | direct |
| limitation d'éblouissement UGR axial: | 0 |
| limitation d'éblouissement UGR de travers: | 0 |
| longueur: | 0 mm |
| largeur: | 0 mm |
| hauteur/profondeur: | 95 mm |
| diamètre: | 309 mm |
| avec interrupteur: | non |
| avec prise: | non |
| classe de protection: | II |
| classe de protection (IP): | IP55 |
| résistance au choc: | sans |
| protegé des lancés de balle: | non |
| protection contre l'incendie "D": | non |
| protection contre l'incendie "F": | non |
| protection contre l'incendie "FF": | non |
| pour montage dans meubles, protection contre l'incendie "M": | non |
| pour montage dans meubles, protection contre l'incendie "MM": | non |
| plage de température extrème: | 0...0 °C |
| examen de filament à incandescence selon IEC 695-2-1: | 960 °C - 5 sec |
| classe de secteur extra-pure: | 0 |
| avec source lumineuse: | non |