Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - LightClasse 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - LightClasse 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie - Light
BTicino Classe 300X – Video-Hausstation mit 2-Draht- und Wi-Fi-Technologie. Die Classe 300X vereint edles Design, intuitive Bedienung und modernste Vernetzung. Sie kombiniert die bewährte BTicino 2-Draht-SCS-Technologie mit integriertem Wi-Fi und ermöglicht so die vollständige Steuerung des Zutritts – vor Ort oder aus der Ferne über die Home + Security App (Android / iOS). Mit der Classe 300X empfangen Sie Videoanrufe, öffnen Türen, kommunizieren intern und überwachen Kameras oder Automationen – alles in einem Gerät. Hauptmerkmale: 7’’ Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche. Kombiniertes System: 2-Draht-SCS + Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax – 2,4 & 5 GHz). Funktionen: Audio/Video-Kommunikation, Intercom, Türöffnung, Videoaufzeichnung, Benachrichtigungen. Arztschaltung / Türomatfunktion: automatische Türöffnung – ideal für Praxen oder Gewerberäume. Komplette Kontrolle per App Home + Security: Videobild, Gespräch, Türöffnen und Zusatzkameras direkt auf dem Smartphone. Einfache Konfiguration: digital über den Bildschirm oder manuell mit Konfiguratoren (Steckplätze N–P–M). Automatische Firmware-Updates über Wi-Fi (manuell oder zeitgesteuert installierbar). Integrierter Speicher: Aufzeichnung von bis zu 16 verpassten Videoanrufen. Individuelle Einstellungen: Lautstärke, Helligkeit, Farbanpassung über Touchscreen. System: 2-Draht-SCS + Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz und 5 GHz). Komfort & Flexibilität: 18 Klingeltöne, separat einstellbar für Aussen-, Innen- und Etagenruf. Etagenruf-Anschluss mit eigenem Signalton. Systemkapazität: bis zu 10 Video-Hausstationen ohne Zusatznetzteil (ab der 11. Video-Hausstation mit Netzteil). Optionale Funktionen: Steuerung von Treppenhauslicht oder Automationen (mit Aktivator Art.-Nr. 346210). Technische Daten: Abmessungen: 172 × 125 × 19 mm (B × H × T). Montage: Wandmontage oder Tischmontage (Zubehör Art.-Nr. 344632). Empfohlene Einbauhöhe: 160–165 cm. Umgebung: nur für Innenräume (trocken, staubfrei). Stromversorgung: über 2-Draht-SCS-Bus und zusätzliches Netzteil (Klemmen 1–2). Farbe: Light. Zubehör |
||||||||||||||||