Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Light

Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Light

Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Light
Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Light 344742
964868310
8005543781326
8005543781326


550.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Classe 300X – Poste intérieur vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi.
 
Le Classe 300X est un poste intérieur vidéo connecté haut de gamme combinant la technologie 2 Fils BTicino et la connectivité Wi-Fi.
Grâce à l’application Home + Security, il permet de répondre aux appels, ouvrir la porte, communiquer entre postes intérieurs et contrôler caméras et automatismes, même à distance.
 
Caractéristiques principales:
Écran : tactile 7’’ couleur.
Connexion : système 2 Fils SCS + Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz et 5 GHz).
Fonctions : audio/vidéo, intercom, ouverture de porte, messages vidéo, notifications, mode silencieux, fonction « bureau professionnel ».
Compatibilité : application Home + Security (commandes et notifications à distance).
Configuration : numérique (via écran) ou physique (configurateurs N-P-M).
Alimentation : via bus 2 Fils SCS et alimentation supplémentaire (bornes 1–2).
Mise à jour firmware : téléchargement automatique via Wi-Fi local, installation manuelle ou automatique pendant la nuit.
Mémoire : enregistrement automatique des appels vidéo manqués – jusqu’à 16 fichiers audio/vidéo.
 
Confort et flexibilité:
Sonneries : 18 mélodies disponibles, volume et tonalité réglables pour appel extérieur, interne et palière.
Appel palière : entrée dédiée pour bouton d’appel d’étage (sonnerie distincte).
Réglages audio : volume haut-parleur et microphone réglables pendant la communication.
Capacité système : jusqu’à 10 postes intérieurs sans alimentation supplémentaire ; au-delà de 10, prévoir une alimentation par poste intérieur.
Mémoire : enregistrement automatique des appels vidéo manqués – jusqu’à 16 fichiers audio/vidéo.
 
Données techniques:
Dimensions : 172 × 125 × 19 mm (L × H × P).
Coloris: Light.
 
Installation:
Murale ou avec sur support de table (réf. 344632, option).
Hauteur conseillée : 160 – 165 cm du sol.
Environnement : intérieur uniquement, à l’abri de l’humidité et des sources de chaleur.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen