Sammelschienenträger und Systeme
CU-Sammelschienenträger
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
CU-Sammelschienenträger
Filter
Funktion:
-- Alle --
400A
800A
1000A
1600A
4000A
6300A
Isolierteil
Sammelschienenträger 400A
Querschnitt:
-- Alle --
3x (200x10mm)
18x4mm, 25x4mm, 25x5mm, 32x5mm
18x4mm, 25x5mm, 32x5mm
18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm, 63x5mm
50x5mm - 125x5mm + 3x (50x10mm - 120x10mm)
50x5mm, 63x5mm, 75x5mm, 80x5mm
50x5mm, 63x5mm, 75x5mm, 80x5mm, 100x5mm
Länge:
-- Alle --
1000mm
Vertikal an Rückwand XL3 400
XL3 4000
XL3 6300
Typ:
-- Alle --
Fixhalterung
Verstellbare Halterung
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 270mm
Art.: 037310
Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 1000mm
Art.: 037311
E-Nr.: 158108451
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A - 567mm
Art.: 037312
Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm
Art.: 037313
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm
Art.: 037315
E-Nr.: 158128951
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 344mm
Art.: 037320
Sammelschienenträger für Flach- oder C-Kupfer-Sammelschienensystem 364mm
Art.: 037321
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 345mm
Art.: 037322
Distanzhalter für Flachkupfer-Sammelschienensystem 300mm
Art.: 037323