Supports isolants et systèmes pour jeux de barres
Support pour barres cuivre
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
Support pour barres cuivre
Filtre(s)
Fonction:
-- Tous --
400A
800A
1000A
1600A
4000A
6300A
Profilé isolant
Support jeu de barres 400A
Section:
-- Tous --
3x (200x10mm)
18x4mm, 25x4mm, 25x5mm, 32x5mm
18x4mm, 25x5mm, 32x5mm
18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm, 63x5mm
50x5mm - 125x5mm + 3x (50x10mm - 120x10mm)
50x5mm, 63x5mm, 75x5mm, 80x5mm
50x5mm, 63x5mm, 75x5mm, 80x5mm, 100x5mm
Longueur:
-- Tous --
1000mm
Vertical en fond d'armoire XL3 400
XL3 4000
XL3 6300
Type:
-- Tous --
Fixation réglable
Support fixe
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Support pour jeu de barres plates 270mm
Réf.: 037310
Profilé isolant pour jeu de barres plates 1000mm
Réf.: 037311
E-No.: 158108451
Support pour jeu de barres plates 6300A - 567mm
Réf.: 037312
Support volant pour barres plates 567mm
Réf.: 037313
Support pour système jeu de barres plates 433mm
Réf.: 037315
E-No.: 158128951
Support jeu de barres plates 344mm
Réf.: 037320
Support jeu de barres plates 364mm
Réf.: 037321
Support jeu de barres plates 345mm
Réf.: 037322
Support jeu de barres plates 300mm
Réf.: 037323