Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dachventilator ohne Schutzabdeckung: 600m3

Dachventilator mit Motor 600m3/h

Dachventilator ohne Schutzabdeckung: 600m3
Dachventilator ohne Schutzabdeckung: 600m3 034807
3245060348076
3245060348076


468.40 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Dachventilator (Kunsststroff) mit Motor
Luftumwälzung/h:
Mit 1St. Schutzabdeckung (Ref. 034835): 350m3
Mit 2St. Schutzabdeckungen (Ref. 034835): 400m3
Mit 1St. Schutzabdeckung (Ref. 034836): 400m3
Mit 2St. Schutzabdeckungen (Ref. 034836): 450m3
Ohne Schutzabdeckung: 600m3
Schutz: IP 23 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Mit Bohrschablone, ohne Schutzabdeckung
BxHxT: 400x100x350mm