Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ventilateur de toit débit en soufflage: 600m3

Ventilateur de toit +moteur 600m3/h

Ventilateur de toit débit en soufflage: 600m3
Ventilateur de toit débit en soufflage: 600m3 034807
3245060348076
3245060348076


468.40 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ventilateur de toit (Plastique) avec moteur
Circulation d'air/h:
Avec 1pc. ouïe (réf. 034835): 350m3
Avec 2pc. ouïes (réf. 034835): 400m3
Avec 1pc. ouïe (réf. 034836): 400m3
Avec 2pc. ouïes (réf. 034836): 450m3
Débit en soufflage: 600m3
Protection: IP 23 - IK 08
Tension d'alimentation: 230VAC
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Lieferumfang: Avec gabarit de perçage, sans ouïe d'entrée d'air
LxHxP: 400x100x350mm