Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dämmerungsschalter - programmierbar

Dämmerungsschalter - programmierbar, 1NO 16A, mit Schaltuhr

Dämmerungsschalter - programmierbar
Dämmerungsschalter - programmierbar 412626
535130300
3245064126267
3245064126267


349.25 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Dämmerungsschalter - programmierbar, 1NO 16A, mit Schaltuhr
Kontakte: 1NO
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsnennstrom (In): 10A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50m
Leitung zum Lichtfänger: 2x1,5-2,5mm²
Max. Glühlampenlast: 2000W
Max. Leuchtstofflampenlast: 2000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 600W max. 70µF
Ein- und Ausschaltverzägerung: ca. 60s
Max. Schaltstrom (cos phi = 1): 16A 
Einstellbereich Helligkeitswert: 3 - 100 klx
Ganggenauigkeit: +/- 0.1s/Tag
Gangreserve: 5 Jahre
Programmspeicherplätze: 56
Kürzeste Schaltzeit: 1min
Mit programmierbarer Nachtabschaltung: Ja
Tasteingang: Nein
Betriebstemperatur Gerät: -10 °C - +55 °C
Lagerungstemperatur: -10 °C - +60 °C
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart Gerät: IP20
Schutzart Lichtfänger: IP54
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Montageart Lichtfühler: Wandaufbau
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Zum helligkeitsabhängigen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern
Anmerkung: -Dämmerungsschalter mit Uhr, -automatische Sommer/Winterzeitumstellung, -Handschaltung, -Deckel plombierbar
Lieferumfang: 1 Stk. Dämmerungsschalter und 1 Stk. Lichtfänger (412860)