Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter crépusculaire - programmable

Inter crépusculaire - programmable 1NO 16A, avec horloge

Inter crépusculaire - programmable
Inter crépusculaire - programmable 412626
535130300
3245064126267
3245064126267


349.25 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur crépusculaire Rex3 MicroLux D 1NO avec horloge
Contact: 1NO
Tension max.: 230VAC
Courant nominal (In): 10A
Féquence (fn): 50/60Hz
Longueur maximale du câble: 50m
Câble vers détecteur de lumière: 2x1,5-2,5mm²
Charge max. de la lampe incandescente: 2000W
Charge max. tube TL: 2000VA
Retard à la mise en marche et à l'arrêt: env. 60s
Courant max. de commutation (cos phi = 0,6): 1A
Plage de réglage de la valeur de clarté (lx): 3 - 100 klx
Précision de l'horloge: ±0,1s/jour
Réserve de marche: 5 ans
Programmes: 56
Commutation minimale: 1min
Avec déconnexion de nuit programmable: Oui
Pression d'entrée: Non
Température d‘utilisation: -10 °C - +55 °C
Température de stockage: -10 °C - +60 °C
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Degré de protection de l'appareil: IP20
Degré de protection de détecteur de lumière: IP54
Montage: Rail DIN (35mm)
Montage de détecteur de lumière: Mural
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permettent l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
Remarque: Interrupteur crépusculaire avec horloge, changement automatique heure d'été/d'hiver, commutation mauelle, plombage possible du couvercle
Livraison: Livré avec cellule photoélectrique (412860)


 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen