Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dämmerungsschalter

Dämmerungssschalter LuxoRex 1NO für Wandmontage

Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter 049843
535901010
3245060498436
3245060498436


179.45 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Dämmerungsschalter LuxoRex 1NO für Wandmontage
Kontakte: 1NO
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsnennstrom (In): 10A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Einstellbereich: 1 - 100'000 Lux
Ein- und Ausschaltverzögerung: 120s
Max. Schaltleistung: 2500W
Ausführung des Sensors: Lichtsensor separat
Mit automatischer Nachtabschaltung: Nein
Betriebstemperatur: -20 °C - +60 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen: Schraubanschluss
Schutzart Gerät: IP54
Montageart: Wandmontage
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Zum helligkeitsabhängigen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern
Lieferumfang: 1 Stk. Dämmerungsschalter Wandmontage LuxoRex