Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur crépusculaire

Interrupteur crépusculaire Rex3 LuxoRex 1NO pour montage mural

Interrupteur crépusculaire
Interrupteur crépusculaire 049843
535901010
3245060498436
3245060498436


179.45 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur crépusculaire Rex3 LuxoRex 1NO pour montage mural
Contact: 1NO
Tension max.: 230VAC
Courant nominal (In): 10A
Féquence (fn): 50/60Hz
Plage de réglage: 1 - 100'000 Lux
Retard au démarrage: 120s
Puissance Max. délivrable par contact: 2500W
Température d‘utilisation: -20 °C - +60 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes: Vis
Degré de protection de l'appareil: IP54
Montage: Mural
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permettent l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
Livraison: 1pc. de l'interrupteur crépusculaire montage mural LuxoRex