Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Diana Panel-Leuchte 600x600 39W 4000K LED MP DALI

Panel 600x600mm 4980lm

Diana Panel-Leuchte 600x600 39W 4000K LED MP DALI
Diana Panel-Leuchte 600x600 39W 4000K LED MP DALI DL6X6MED
941005251
6438389000863
6438389000863


193.80 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Diana Flat LED ist eine schlanke modulare Leuchtenserie für die Allgemeinbeleuchtung in Büros und Geschäftsräumen. Die kantenbeleuchtete Technologie in Kombination mit einem opalen oder mikroprismatischen Diffusor verleiht selbst den anspruchsvollsten Räumen ein vollendetes Aussehen.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe Gehäuse: Aluminium
Spannung: 230V
Funktion: DALI/SwitchDIM
Länge: 597 mm
Breite: 597 mm
Höhe: 11 mm
Schutzgrad: IP44/IP20
Schutzklasse: II
Verbrauch: 38.5 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: D
Optic : Mikroprisma
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 4980lm
Lebensdauer LED-Modul: 50000 h


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen