Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Diana Plafonnier LED Panel 600x600 39W 4000K LED MP DALI

Panel 600x600mm 4980lm

Diana Plafonnier LED Panel 600x600 39W 4000K LED MP DALI
Diana Plafonnier LED Panel 600x600 39W 4000K LED MP DALI DL6X6MED
941005251
6438389000863
6438389000863


193.80 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Diana Flat LED est une série de luminaires modulaires minces destinés à l'éclairage général des bureaux et des locaux commerciaux. La technologie Edge-lit combinée à un diffuseur opale ou microprismatique donne un aspect fini même dans les endroits les plus exigeants.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Aluminium
Tension : 230V
Fonction: DALI/SwitchDIM
Longueur: 597 mm
Largeur: 597 mm
Hauteur: 11 mm
Indices de protection: IP44/IP20
Classe de protection : II
Consommation: 38.5 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: D
Optique : Microprismatique
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 4980lm
Durée de vie du module LED : 50000 h