Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Differenzstromrelais, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC

Delta D4-F, 4 DIN Modul, manueller Reset, I?n in % Balkenanzeige

Differenzstromrelais, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC
Differenzstromrelais, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC RD3B21HB
8032826137716
8032826137716


302.95 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Differenzstromrelais - 4TE
Auslösestrom (t = 0) bei I?n 30mA
Wählbarer Grenzwert 30mA...30A (19 Bereiche)
Unmittelbare Anzeige des Differenzstromes I?n in %
Oberwellenfilter (nicht als Schutzeinrichtung geeignet)
Funktion Alarm + Voralarm oder Alarm + Power Fail Anzeige (PF)
Einstellbare negative oder positive Sicherheit (störungssicher)
Automatischer Dauertest