Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC

Delta D4-F, 4 modules, reset manuel, I?n in % affichage valeur instantanée

Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC
Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 ... 150VDC + 48VAC RD3B21HB
8032826137716
8032826137716


302.95 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais différentiel 4 Modules
Déclenchement instantané (t = 0) à I?n 30mA
Point d'intervention sélectionnable 30mA...30A (19 calibres)
Affichage instantané du pourcentage I?n
Filtre pour les harmoniques (ne pas utiliser pour la protection des personnes)
sélectionnable par l'utilisateur
Fonction alarme + pré-alarme ou alarme + signalisation panne
Relais alarme en sécurité négative ou positive sélectionnable par l'utilisateur
Test automatique permanent