Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC

DGP 96 Digitalanzeiger, 96x48x103mm, Eingangssignal mA/mV/V

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC
Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC DG4Q0HP2
8032826018060
8032826018060


341.00 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung und Anzeige von pulsierender Gleichspannung oder Gleichstrom (unidirektional)
Messung und Anzeige von Geschwindigkeiten elektrischer Tachowellen
Anzeige jeder Messgrösse direkt, proportional zum Eingangsstrom oder der Eingangsspannung
5 Eingangsbereiche ± 200mV / ± 20V / ± 200V / ± 20mA / ± 2mA
Messbereiche programmierbar auf 25...100% des Messbereichs
Programmierbarer Anzeigewert
Höchstwertspeicher (rücksetzbar)
Versorgungsausgang 24VDC für ext. Sensor (bzw.. Temperatur, Druck, Füllstand, eCT.)