Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-150VDC+48VAC

DGP 96 Indicateur num., 96x48x103mm, entrée signal mA/mV/V

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-150VDC+48VAC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-150VDC+48VAC DG4Q0HP2
8032826018060
8032826018060


341.00 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension ou courant continu et pulsé unidirectionnel
Mesure et affichage de la vitesse, de dynamo tachymétrique
Affichage de toutes les grandeurs directement proportionnelles à l'entrée courant ou tension
5 calibres d'entrée 200mV / 20V / 200V / 20mA / 2mA
Etendue de mesure programmable 25...100% du calibre
Affichage programmable
Mémorisation de la valeur max. mesurée (réinitiable)
Sortie 24Vcc pour alimentation capteur (température, pression, niveau, etc.)