Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-60VAC, 20-150VDC

DGP 96 P2k Digitalanzeiger, 96x96x108mm, Eingang direkt

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-60VAC, 20-150VDC
Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-60VAC, 20-150VDC DG9P0MP1
8032826048715
8032826048715


383.65 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung und Anzeige Gleichstrom oder Gleichspannung
Anzeige jeder Prozessgrösse direkt proportional zum Stromeingang oder Spannung
13 Eingangsbereiche: ± 50mV ± 60mV ±75mV ± 100mV ± 150mV ± 1V ± 5V ± 10V ±1mA ± 5mA ± 10mA ± 20mA - 4...20mA
Programmierbarer Anzeigewert: -1999...1999