Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC

DGP 96 P2k Indicateur num., 96x96x108mm, entrée directe

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC DG9P0MP1
8032826048715
8032826048715


383.65 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension ou courant continu
Affichage de toute grandeur directement proportionnelle à l'entrée courant ou tension
13 calibres d'entrée: ± 50mV ± 60mV ± 75mV ± 100mV ± 150mV ± 1V ± 5V ± 10V ± 1mA ±5mA ± 10mA ± 20mA - 4...20mA
Affichage programmable valeur: -1999...1999