Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC

DGP 36 P2k Digitalanzeiger, 72x36x108mm, Eingang direkt oder indirekt über CT oder VT

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC
Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC DG3P06P5
8032826048777
8032826048777


221.00 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung und Anzeige von Strom und Spannung AC sowie DC oder Frequenz
Anzeige jeder Messgrösse direkt proportional zum Eingangsstrom oder der Eingangsspannung
Eingangsspannung direkt 500(600)VDC/ac
Eingangsspannung über externen VT
/100-110-115-120Vac
Eingangsstrom direkt 10(12)A dc/ac
Eingangsstrom über externen CT /1 – 5Aac
Wandlerprimärstrom programmierbar
5A...4kA (33 Bereiche)
Frequenzeingang
10...100Hz oder 380...420Hz
Anzeigewerte programmierbar

Display: rote 7-Segment LED-Anzeige
Ziffernhöhe: 14mm