Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC

DGP 36 P2k Indicateur num., 72x36x108mm, entrée directe ou indirecte via TC ou shunt

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC DG3P06P5
8032826048777
8032826048777


221.00 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension AC/DC ou
courant AC/DC ou fréquence
Affichage de toute grandeur directement
proportionnelle à la tension ou
courant d'entrée
Entrée tension directe 500(600)Vdc/AC
Entrée tension sur TT externe
/100-110-115-120Vac
Entrée courant direct 10(12)A DC/AC
Entrée courant sur TC externe /1 – 5Aac
Primaire TC programmable 5A...4kA
(33 calibres)
Entrée fréquence
10...100Hz ou 380...420Hz
Affichage programmable

Type d'affichage: LED rouge, 7 chiffres
Hauteur des chiffres: 14mm