Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dome-Kamera IP66 mit 2,8 – 12 mm

Night & Day-Dome-Kamera IP66 mit 2,8 – 12 mm

Dome-Kamera IP66 mit 2,8 – 12 mm
Dome-Kamera IP66 mit 2,8 – 12 mm TC2417
961923371
4010957000080
4010957000080


280.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Night & Day-Kugelkamera IP66
mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv 1/2,9"
2,2 MP
CMOS Farbsensor
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Kamerawinkel: 98° bis 32° horizontal/78° bis 25° vertikal, Stromversorgung: 12 VDC / 460 mA
2 Hochleistungs-IR-LEDs mit 25 m Beleuchtungsweite
OSD-Menü
0 Lux bei eingeschalteter LED
Farbe: Weiss
Abmessungen: Ø 119 x 100 mm
12 VDC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.