Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra Dôme IP66 2,8 - 12 mm

Caméra Dôme jour et nuit IP66 avec objectif varifocal 2,8 - 12 mm

Caméra Dôme IP66 2,8 - 12 mm
Caméra Dôme IP66 2,8 - 12 mm TC2417
961923371
4010957000080
4010957000080


280.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra Dôme jour et nuit IP66
avec objectif varifocal 2,8 - 12 mm
Capteur couleur CMOS 1/2,9" 2,2 MP
résolution : 1920 x 1080 pixels
Angle de la caméra : 98° à 32° horizontal/78° à 25° vertical,
Alimentation : 12 VDC / 460 mA
2 LEDs IR haute puissance avec une portée lumineuse de 25 m,
menu OSD
0 lux à l'allumage LED
couleur : blanc
dimensions : Ø 119 x 100 mm
prise 12 VDC et l'adaptateur BNC inclus dans le volume de livraison.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen