Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dome-Kamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv

Night & Day-Kugelkamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv, Farbe: Weiss

Dome-Kamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv
Dome-Kamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv TC2321
4010957000073
4010957000073


189.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Night & Day-Kugelkamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv 1/2,8"2 MP
CMOS Farbsensor
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Kamerawinkel: 109° horizontal/32° vertikal
Stromversorgung: 12 VDC / 250 mA
OSD-Menü
0 Lux bei eingeschalteter LED
Farbe: Weiss
Abmessungen: Ø 59 x 58 mm
12 VDC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen