Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra dôme IP66 avec objectif fixe grand angle 2,8

Caméra sphérique Night & Day IP66 avec objectif fixe grand angle 2,8, couleur : blanc

Caméra dôme IP66 avec objectif fixe grand angle 2,8
Caméra dôme IP66 avec objectif fixe grand angle 2,8 TC2321
961924371
4010957000073
4010957000073


195.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra sphérique Night & Day IP66 avec objectif fixe grand angle 2,8 1/2,8 » 2 MP CMOS capteur couleur, résolution : 1920 x 1080 pixels, angle de la caméra : 109° horizontal/32° vertical, alimentation : 12 VDC / 250 mA, menu OSD, 0 lux lorsque la LED est allumée, couleur : blanc, dimensions : Ø 59 x 58 mm, prise 12 VDC et adaptateur BNC inclus dans la livraison.