Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Drucktaster 1L, 20A

Drucktaster CX3 1L, 20A, 1NO

Drucktaster 1L, 20A
Drucktaster 1L, 20A 412908
467600031
3414970531407
3414970531407


32.50 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Drucktaster CX3 1L, 20A, 1NO
Anzahl Aussenleiter: 1L
Kontakte: 1NO
Bemessungsbetriebsstrom (In): 20A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Elektrische Lebensdauer: 30'000 Zyklen
Gebrauchskategorie: AC 12
Elektrische Lebensdauer bei Leuchtstofflampenlasten: 30'000 Zyklen
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit einem Drucktaster ohne Meldeleuchte
Anmerkung: Kompatibel mit Leuchtstofflampen (20 AX)
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W