Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Drucktaster 2L, 20A

Drucktaster CX3 20A, 1NO + 1NC mit grünem und roten Druckknopf

Drucktaster 2L, 20A
Drucktaster 2L, 20A 412916
467604031
3414970531643
3414970531643


52.95 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Drucktaster CX3 2L, 20A, 1NO+1NC mit grünem und rotem Druckknopf
Anzahl Aussenleiter: 2L
Kontakte: 1NO+1NC
Druckknopf grün: 1NO
Druckknopf rot: 1NC
Bemessungsbetriebsstrom (In): 20A
Betriebsspannung (Un): 250VAC
Elektrische Lebensdauer: 30'000 Zyklen AC 12
Elektrische Lebensdauer bei Leuchtstofflampenlasten: 30'000 Zyklen
Normengeprüft: EN 60669-1
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: Berührungsgeschützt IP 2X
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Version mit zwei Drucktaster ohne LED Beleuchtung
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W