Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm.
Einbautiefe: 35mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm².
2 Leiter Anschluss.
Für das Schalten von:
- 3-250W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 3-250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 100 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s .. 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb (max. 3)
Eingebauter überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer