Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC, 2-fils magnésium

Détecteur de mouvements INC 2 fils, 250W, 2 modules, magnésium.

Détecteur de mouvements INC, 2-fils magnésium
Détecteur de mouvements INC, 2-fils magnésium 574059A
545434841
3414972395229
3414972395229


187.35 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support.
Enjoliveur 45x45mm.
Profondeur: 35mm.
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm².
Raccordement 2 fils.


Permet la commande de lampes:

- 3-250 W en incandescence ou halogène 230 V,

- 3-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique,

- 100 W fluocompactes ou LED.


Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 120 °
Seuil de luminosité: 5– - 1275 Lux
Temporisation: 10 s .. 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée (max. 3)
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse.