Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Hindernisbeleuchtung 230V weiss

EB-Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder, 230V, 2 Module, weiss

EB Hindernisbeleuchtung 230V weiss
EB Hindernisbeleuchtung 230V weiss 078511
455760001
3245060785116
3245060785116


195.90 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34.2mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Anschluss: Phase und Neutralleiter
Helligkeitsschwellwert: 2,5 Lux
Zeiteinstellung: 30s
Bestückt mit IR-Zelle zur Registrierung von Bewegungen und mit LEDs, die einen gebündelten Lichtkegel ergeben
Der Indikator ist mit einem abschaltbaren Audiosignal ausgerüstet
Montage bei Hindernissen, wie Treppen, Absätzen, usw.
Bei der Passage von Personen wird die Bewegung erfasst und das Hindernis beleuchtet



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen