Indicateur lumineux d'obstacle INC 230V blancIndicateur lumineux d'obstacle avec détecteur de mouvements INC, 230V, 2 modules, blancIndicateur lumineux d'obstacle INC 230V blanc
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 34.2mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement: phase et neutre Seuil de luminosité: 2.5 Lux Temporisation: 30s Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs À installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau Lors du passage d'une personne, le mécanisme détecte sa présence et éclaire l'obstacle La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable Accessoires |
||||||||||||||||