Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34.2mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Anschluss: Phase und Neutralleiter
Helligkeitsschwellwert: 2,5 Lux
Zeiteinstellung: 30s
Bestückt mit IR-Zelle zur Registrierung von Bewegungen und mit LEDs, die einen gebündelten Lichtkegel ergeben
Der Indikator ist mit einem abschaltbaren Audiosignal ausgerüstet
Montage bei Hindernissen, wie Treppen, Absätzen, usw.
Bei der Passage von Personen wird die Bewegung erfasst und das Hindernis beleuchtet