Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W magnesium

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W 2 Module, magnesium

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W magnesium
EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W magnesium 572572
965125841
3414971007253
3414971007253


48.60 CHF
111


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.07W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen