Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB-Ladesteckdose ARTEOR 2×Typ-C 3A 30W 2 Module magnesium

EB-USB Ladesteckdose 2 Module, 2xTyp-C 3A 30W magnesium

USB-Ladesteckdose ARTEOR 2×Typ-C 3A 30W 2 Module magnesium
USB-Ladesteckdose ARTEOR 2×Typ-C 3A 30W 2 Module magnesium 573482
965143841
3414972579704
3414972579704


48.60 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm
Einbautiefe: 36.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.08W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen.