Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W weiss

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W 2 Module, weiss

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W weiss
EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-C 3A 5V= 15W weiss 572072
965125001
3414971007215
3414971007215


49.60 CHF
111


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.07W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen