Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc

Chargeur USB double INC 2X Typ-C 3A 5V= 15W 2 modules, blanc

Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc
Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc 572072
965125001
3414971007215
3414971007215


48.60 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.07W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen