Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose Typ-C 3A 30W schwarz matt

EB-USB Ladesteckdose Typ-C 30W, 2 Module, schwarz matt

EB-USB Ladesteckdose Typ-C 3A 30W schwarz matt
EB-USB Ladesteckdose Typ-C 3A 30W schwarz matt 079185L
965001151
3414971941465
3414971941465


64.30 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 36.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.07W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen



Alternativ Artikel