Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA alu

EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA, IP66 / IK08 alu

EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA alu
EB-Wireless Ladestation Qi 1000mA alu 077599
965021041
3414970863249
3414970863249


111.70 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Induktions-Ladegerät 1000 mA
Besonders geeignet für den öffentlichen Bereich
IK 08
IP 66
Klasse II SELV
Ausgestattet mit 2 Induktionsspulen, garantiert eine schnelle und effiziente Aufladung von Smartphones
Erkennungsfläche: 50 x 80 mm
10 ° -Neigung der Ladefläche garantiert die optimale Positionierung des Gerätes während dem Aufladevorgang
Installation in Einlassdose (60 mm Durchmesser / mind. 40 mm tief)
Fixierung mit 4 Schrauben
2 Leiter Anschluss
Diebstahlschutz durch seitliche Verriegelung mit 4 Schrauben
Farbe: Aluminium
Abmessungen: 141 x 95 x 51 mm
Standby-Verbrauch: < 0,07 W
Energieeffizienz: > 85%
Entspricht Standard IQ WPC (World Power Consortium)
Entspricht der Norm EN 62479 (EMV-Emission)
Erfüllt die ICNIRP-Spezifikationen (Health Protection)
Kein Einfluss auf andere drahtlose Übertragungssysteme (ZigBee, WiFi, GSM 4G ...)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen