Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur à induction Qi ENC 1000mA alu

Chargeur à induction Qi INC 1000mA, IP66 / IK08, alu

Chargeur à induction Qi ENC 1000mA alu
Chargeur à induction Qi ENC 1000mA alu 077599
965021041
3414970863249
3414970863249


111.70 CHF
113


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Spécialement adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage ou de transit, piscine...
IK 08 - IP 66 - Classe II TBTS
Équipé de 2 antennes à induction garantissant une mise en charge rapide du smartphone
Surface de reconnaissance : 50 x 80 mm
Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
Se fixe sur boîte d’encastrement entraxe 60 mm, prof. 40 mm mini, avec vis. Possibilité de fixation complémentaire en 4 points par chevillage
Raccordement 2 fils
Mécanisme livré avec enjoliveur, verrouillage par 4 vis Torx latérale
Couleur Aluminium
Dimensions : 141 x 95 x 51 mm
Consommation en veille inférieur à 0,07 W
Rendement énergétique > 85 %
Conforme au standard WPC QI (World Power Consortium)
Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)