Induktions-Ladegerät 1000 mA
Besonders geeignet für den öffentlichen Bereich
IK 08
IP 66
Klasse II SELV
Ausgestattet mit 2 Induktionsspulen, garantiert eine schnelle und effiziente Aufladung von Smartphones
Erkennungsfläche: 50 x 80 mm
10 ° -Neigung der Ladefläche garantiert die optimale Positionierung des Gerätes während dem Aufladevorgang
Installation in Einlassdose (60 mm Durchmesser / mind. 40 mm tief)
Fixierung mit 4 Schrauben
2 Leiter Anschluss
Diebstahlschutz durch seitliche Verriegelung mit 4 Schrauben
Farbe: Aluminium
Abmessungen: 141 x 95 x 51 mm
Standby-Verbrauch: < 0,07 W
Energieeffizienz: > 85%
Entspricht Standard IQ WPC (World Power Consortium)
Entspricht der Norm EN 62479 (EMV-Emission)
Erfüllt die ICNIRP-Spezifikationen (Health Protection)
Kein Einfluss auf andere drahtlose Übertragungssysteme (ZigBee, WiFi, GSM 4G ...)