Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Eingang: 10-100A, Hilfsspannung 20-60VDC + 24VAC

HT35Bm - 4-Drahttechnologie Stromwandler mit integriertem Messumformer für DC

Eingang: 10-100A, Hilfsspannung 20-60VDC + 24VAC
Eingang: 10-100A, Hilfsspannung 20-60VDC + 24VAC HT1BM102C
8032826042621
8032826042621


427.05 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung von Gleichstrom oder pulsierendem Gleichstrom (Mittelwert)
Eingang am Gerät wählbar: (10 Bereiche)
Wählbare Bereiche: 10...100Adc
Normsignalausgang: 0...20mA o. 4...20mA
Hilfsspannung HT35Bm: 24Vac - 20...60Vdc oder 80...270Vac - 110...300Vdc
Hilfsspannung HT35Bs: 15Vdc (abgeleitet von HT35Bm)
Isolation Eingang - Ausgang: 4kV