Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Entrée: 10-100A, alimentation auxiliaire 20 - 60VDC + 24VAC

HT35Bm - Technologie 4 fils avec transducteur intégré

Entrée: 10-100A, alimentation auxiliaire 20 - 60VDC + 24VAC
Entrée: 10-100A, alimentation auxiliaire 20 - 60VDC + 24VAC HT1BM102C
8032826042621
8032826042621


427.05 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure de courant continu ou pulsé (valeur moyenne) unidirectionnelle
Entrée sélectionnable: (10 calibres)
Valeurs sélectionnables: 10...100Acc
Sortie signal normalisée: 0...20mA ou 4...20mA
Alimentation auxiliaire HT35Bm: 24Vac - 20...60Vdc or
80...270Vac - 110...300Vdc
Alimentation auxiliaire HT35Bs: 15Vcc (dérivée de HT35Bm)
Isolement entrée – sortie: 4kV