Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Energy 6/8 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox Energy 6/8 Module, Tiefe 40 mm, Euro-Norm

Einlassdose Energy 6/8 Module, Euro-Norm
Einlassdose Energy 6/8 Module, Euro-Norm 080023
3245060800239
3245060800239


13.00 CHF
118


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 3x1 Batibox Energy
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 40mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Winddichte Hohlwanddosen für Passiv- und Minergie-Häuser
Mit verstärkter flexibler Membran-Rohreinführung für optimale Dichtungseigenschaften
Grosser Verdrahtungsraum
Euro-Standard