Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement Ecobatibox 6/8 modules, standard européen

Boîte d'encastrement Ecobatibox ENC 6/8 modules, profondeur 40 mm, standard européen

Boîte d'encastrement Ecobatibox 6/8 modules, standard européen
Boîte d'encastrement Ecobatibox 6/8 modules, standard européen 080023
3245060800239
3245060800239


13.00 CHF
118


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 3x1 Batibox Energy
Pour montage d'appareillage à vis
Ø de perçage: 67 mm
Profondeur: 40mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale ou verticale
Livrées avec cloisons de séparation amovibles
Améliore la qualité de l'air intérieur
Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
Large collerette, étriers de fixation rétractables
Volume de câblage optimum
Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
Standard européen